Publiko produktet
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
    Sika

    Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution

    Wabo®FS Bridge Seal is a pre-compressed, foam-supported silicone bridge joint system. The Wabo®FS Bridge Seal is comprised of a 100% acrylic impregnated polyurethane foam seal coated with a highway grade UV Stable silicone. The foam seal is designed to be permanently bonded to the joint substrate with a user-friendly field applied Wabo®Gel Adhesive
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.WABO_FS
    • Ürün ailesiExpansion Joints
    • Ürün grubuBridge and Highway Expansion Joints
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-04-01
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeKauçuk
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Bağlama Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 açıklamasıExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExpansion Control
    • OmniClass numarası23-13 31 21 19 11
    • OmniClass başlığıExpansion and Contraction Joints