Publiko produktet
Wabo® TwinSeam Interior TSF
Wabo® TwinSeam Interior TSF
Wabo® TwinSeam Interior TSF
    Sika

    Wabo® TwinSeam Interior TSF

    Wabo®TwinSeam is a durable interior wall system capable of accommodating thermal and seismic movement. The attractive system provides a totally flush finish that is easily installed and surface mounted directly to the concrete wall. All models accommodate finish material inlays up to 5/16" thickness
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.WABO_TSF
    • Ürün ailesiExpansion Joints
    • Ürün grubuArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-04-01
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Bağlama Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 açıklamasıExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExpansion Control
    • OmniClass numarası23-13 31 21 19 11
    • OmniClass başlığıExpansion and Contraction Joints