Publiko produktet
Wabo® SeismicCover Interior WFT
Wabo® SeismicCover Interior WFT
    Sika

    Wabo® SeismicCover Interior WFT

    Wabo®SeismicCover is a wall and ceiling system designed to accommodate both thermal and multi-directional movement. The system provides a simple, attractive and durable solution for areas exposed to the general public and possible vandalism. Metal covers are available in aluminum, bronze, brass or stainless steel. Color anodized aluminum provides a cost effective aesthetic option when wide seismic conditions exist
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.WABO_WFT
    • Ürün ailesiExpansion Joints
    • Ürün grubuArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-04-01
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Bağlama Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 açıklamasıExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExpansion Control
    • OmniClass numarası23-13 31 21 19 11
    • OmniClass başlığıExpansion and Contraction Joints