Publiko produktet
Wabo® SeismicCover Interior WFT C
Sika

Wabo® SeismicCover Interior WFT C

Wabo®SeismicCover is a wall and ceiling system designed to accommodate both thermal and multi-directional movement. The system provides a simple, attractive and durable solution for areas exposed to the general public and possible vandalism. Metal covers are available in aluminum, bronze, brass or stainless steel. Color anodized aluminum provides a cost effective aesthetic option when wide seismic conditions exist
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.WABO_WFT_C
  • Ürün ailesiExpansion Joints
  • Ürün grubuArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-04-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Bağlama Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 açıklamasıExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExpansion Control
  • OmniClass numarası23-13 31 21 19 11
  • OmniClass başlığıExpansion and Contraction Joints