Publiko produktet
Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13
Sika

Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13

Sikagard® Wallcoat WS-13 is a water based, coloured and easy to clean coating with very low VOC / AMC emission.

Uses

Sikagard® Wallcoat WS-13 may only be used by experienced professionals.

  • walls and ceilings in trafficked tunnels

Characteristics / Advantages

  • Easy to clean
  • Easy to apply, also by airless spray
  • Low odour
  • Low VOC/ AMC emissions
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.wallcoat-ws-13
  • Ürün ailesiWall Coating
  • Ürün grubuEpoxy
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-02-16
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeEpoksi
  • İkincil malzemeDiğer
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Finishes
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıWall finishing materials
  • UNSPSC kodu301615
  • Uniclass 2015 koduPr_20_31_86_27
  • Uniclass 2015 açıklamasıEpoxy resins
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWall Coverings
  • OmniClass numarası23-15 15 25
  • OmniClass başlığıWall Finish Coatings
  • CSI UniFormat II koduC3010
  • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika