Publiko produktet
Marker
Marker
Marker
    Simes

    Marker

    MARKER is a product designed to illuminate stairs and to be recessed in the riser of the steps . It is characterized by the complete absence of thanks to a positioning system of the light source, appositely engineered for the best control and downward orientation of light, safety and the visible comfort are totally guaranteed.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.MARKER
    • Ürün ailesiStep light
    • Ürün grubuMARKER
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-11-05
    • Baskı numarası4
    • Yükseklik (mm)65
    • Genişlik (mm)310
    • Derinlik (mm)50
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring