Publiko produktet
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
    Simes

    Pool Spot

    4.4 / 5 yıldız4.4(7 incelemeler)
    The submersion spotlights for freshwater applications complete the Pool range for decorative illumination of fountains, waterfalls and water jets. Available in monochromatic LED and RGBW, POOL SPOT can shape water with suggestive light effects and colours.
    Özellikler
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm

      Rated luminaire luminous flux 891lm

      Rated input power 20W 24V

      Requires remote power supply 230V/24V d.c

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.POOL-SPOT
    • Ürün ailesiUnderwater
    • Ürün grubuPOOL SPOT
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi1918-06-01
    • Baskı numarası3
    • Yükseklik (mm)220
    • Genişlik (mm)150
    • Derinlik (mm)115
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring