Publiko produktet
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
    Simes

    Slot Round Downlight

    3.8 / 5 yıldız3.8(8 incelemeler)
    High flexibility can be considered one of the main plus of SLOT. Able to ensure functional lighting with excellent light output, SLOT also allow to create more or less marked light accents suitable for variuos applications. The UP-DOWN versions house two lamps, each one with its own adjustable reflector and independent control gear.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SLOT_ROUND_DOWNLIGHT
    • Ürün ailesiDownlight
    • Ürün grubuSLOT
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-11-05
    • Baskı numarası3
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring