Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
similor-kugler/products/989f3547-f2c4-4832-b850-e9424424e75d
Ev
Kategoriler
Mutfak
Musluklar ve Karıştırıcılar
SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Similor Kugler
Takip et
SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout, cartridge with fixed limitations
İndir
Özellikler
Özellikler
Projection 225 mm, swivel spout
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
5-00930-100-094
Ürün ailesi
SK Citypro Liberty
Ürün grubu
Faucets
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-08-06
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.similor.ch/en/prod/5-00930-100-094/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
İkincil malzeme
Krom
Tasarım yeri
İsviçre
Ağırlık net (Kg)
2.57
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 açıklaması
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İsviçre
Benzer ürünler
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
İndir
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
İndir
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
İndir
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
İndir
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
İndir
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
İndir