Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
similor-kugler/products/0904b6cd-2f3d-4ebd-8f1a-2099adfcfb6b
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Duşlar
SK Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Similor Kugler
Takip et
SK Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Thermostatic showerstation, mounting distance 153 mm, rainshower Ø 250 mm, handshower Stella 100, 1 flexible hose and diverter
İndir
Özellikler
Özellikler
Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
5-01957-100-000
Ürün ailesi
SK Citypro S
Ürün grubu
Faucets
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-08-06
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.similor.ch/en/prod/5-01957-100-000/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
İkincil malzeme
Krom
Tasarım yeri
İsviçre
Ağırlık net (Kg)
5.1
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
UNSPSC adı
Showers
UNSPSC kodu
30181503
Uniclass 2015 kodu
SL_35_80_80
Uniclass 2015 açıklaması
Showers
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İsviçre
Benzer ürünler
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
İndir
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
İndir
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
İndir
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
İndir