Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

SK Triathlon, Roman tub filler, 4-hole, with plate

Özgün ref.: 5-02174-100-000
Marka: Similor Kugler
Ürün ailesi: SK Triathlon
Ürün grubu: Faucets
Yayınlanma tarihi: 2016-12-22
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (8)
4-hole roman tub filler, projection 220 mm, with plate

Roman tub filler


Ana malzeme: Brass
İkincil malzeme: Chrome
Tasarım yeri: Switzerland
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L72511
Uniclass 1.4 Tanım: Taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Tanım: Shower Mixers
NBS Reference Kod: 35-06-82
NBS Reference Tanım: Shower Mixers
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Switzerland

BIMobject®