Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
similor-kugler/products/d82ecf34-46c3-4265-bc87-d999ab6ecbcd
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Duşlar
SK Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Similor Kugler
Takip et
SK Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Thermostatic shower mixer comfort, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
İndir
Özellikler
Özellikler
Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
5-04350-100-094
Ürün ailesi
SK Thermofit
Ürün grubu
Bath faucet
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-08-06
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.similor.ch/en/prod/5-04350-100-094/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
İkincil malzeme
Krom
Tasarım yeri
İsviçre
Ağırlık net (Kg)
3.59
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
UNSPSC adı
Showers
UNSPSC kodu
30181503
Uniclass 2015 kodu
SL_35_80_80
Uniclass 2015 açıklaması
Showers
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İsviçre
Benzer ürünler
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
İndir
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
İndir
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
İndir
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
İndir