Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
siniat-fr/products/7cf69c7a-7134-49b7-9705-f780b87c49a3
Ev
Kategoriler
Duvarlar
Dış Duvarlar
Exterior Wall on Wooden Frame - EI60 - Option Ventilated Aquaboard Cladding - SINIAT
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Siniat France
Takip et
Exterior Wall on Wooden Frame - EI60 - Option Ventilated Aquaboard Cladding - SINIAT
Façade ventilée support d'enduit Aquaboard fixée sur tasseau bois eux-mêmes fixés sur le mur support. option bardage ventilé Aquaboard du SINIAT Mur complet non porteur 233 mm EI60
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
FR_TWF_02
Ürün ailesi
Wood Construction
Ürün grubu
Wood Construction Systems
Tip
Assembly (Çoklu Nesneler)
Yayınlanma tarihi
2016-12-15
Baskı numarası
1
Genişlik (mm)
233
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.siniat.fr/-/dam/duripanel-v3_hd.pdf/pi42750/original/duripanel-v3_hd.pdf?v=227678833
Teknik açıklama
https://www.siniat.fr/-/dam/duripanel-v3_hd.pdf/pi42750/original/duripanel-v3_hd.pdf?v=227678833
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Alçı
İkincil malzeme
Ahşap
Tasarım yeri
Fransa
Üretim yeri
Fransa
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Duvarlar - Dış Duvarlar
IFC sınıflandırması
Duvar
UNSPSC adı
Wallboard
UNSPSC kodu
30161501
Uniclass 2015 kodu
Pr_20_65_60_89
Uniclass 2015 açıklaması
Timber frame panels
OmniClass numarası
23-15 11 11 11 13
OmniClass başlığı
Wood Framed Gypsum Board Fixed Partitions
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
Klaaswood
KLAASWOOD Siding
İndir
Laminam
Ventilated façade/ Adhesive fixing system
İndir
Klaaswood
KLAASWOOD Modified Oak Siding
İndir
VIVA Railings
MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems
İndir
Insulfoam
Premier Structural Insulated Panels, SIPs, Structural Panels, Advanced Framing, Structural Wall Systems, Building Envelope Systems, Sandwich Panel, Pre-Fabricated Panel
3.5
(
10
)
İndir
VIVA Railings
MetalSpaces - WallScapes FotoFacade
İndir