Publiko produktet
Timber Framed Partitions PREGYBOIS
Timber Framed Partitions PREGYBOIS
    Siniat France

    Timber Framed Partitions PREGYBOIS

    Distribution partition made up of an assembly of PREGY panels, screwed to a timber frame defining a construction cavity.

    This product is only available on the French market.

    Özellikler
    • Supply and installation of a non-load-bearing PREGYBOIS distribution partition, from Siniat or technically equivalent, consisting of PREGY plasterboard screwed on either side of a wooden stud frame. 

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.FR_PW_PREGYBOIS
    • Ürün ailesiPartitions & Interior walls
    • Ürün grubuPrégymétal
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2024-04-08
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlçı
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduSs_25_11_90
    • Uniclass 2015 açıklamasıTimber wall systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPartitions
    • OmniClass numarası23-15 11 11 11 13
    • OmniClass başlığıWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions