Özgün ref.: | DK_MFC_12_5_ceiling |
---|---|
Marka: | Siniat PL |
Ürün ailesi: | Ceilings |
Ürün grubu: | Suspended ceilings |
Yayınlanma tarihi: | 2017-09-20 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | http://www.siniat.pl/pl-pl/produkty-i-systemy/sufity-podwieszane |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | http://www.siniat.pl/pl-pl/produkty-i-systemy/sufity-podwieszane |
Teknik açıklama: | http://systemynida.pl/siniat_karty/Siniat-Sufity-podwieszane-NIDA-Sufit-DK... |
Eğitim videosu: | https://youtu.be/KmlsX_b9b8I |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/siniat-pl/product/dk_mfc_12_5_ceiling
Ana malzeme: | Gypsum |
---|---|
İkincil malzeme: | Steel |
Tasarım yeri: | Poland |
Üretim yeri: | Poland |
BIMobject Kategorisi: | Yapı - Tavan |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Ceiling |
UNSPSC adı: | Gypsum board |
UNSPSC kodu: | 30161509 |
Uniclass 1.4 Kod: | JK10 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Plasterboard dry lining/partitions/ceilings |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_30_25_10_10 |
Uniclass 2015 Tanım: | Board suspended ceiling systems |
NBS Reference Kod: | 25-10-30-35 |
NBS Reference Tanım: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 50 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceilings |
OmniClass Numarası: | 23-15 19 00 |
OmniClass Başlığı: | Ceiling Coverings, Claddings, and Linings |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
İsim | Değer |
---|---|
Application | Ceiling |
Material | Gypsum Plasterboard ; Steel |
Thickness | 82 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Material | Gypsum Plasterboard ; Steel |
Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.