Publiko produktet
Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 70/37

Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 70/37

Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 70/37, Şişecam Düzcam’ın temperlenebilir ısı ve güneş kontrol camıdır. Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 70/37; mükemmel ısı yalıtımı ve güneş kontrolünün yanı sıra yüksek ışık geçirgenliği talep edilen rezidans, villa ve vitrin camlarında kullanılır.

Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam ile üretilen çift camlı yalıtım camı üniteleri, ısı kayıplarını sıradan çift cama göre %50 azaltarak kışın yakıt giderlerinden; güneş ısısı girişini ise sıradan çift cama göre %40-65 oranlarında azaltarak yazın soğutma masraflarından tasarruf sağlar. Temperlenmiş ısı ve güneş kontrol camı, tempersiz bir cama göre yaklaşık 5 kat daha dayanıklıdır.

Avantajları:

  • Tek bir kaplama ile daha etkin güneş kontrolü ve ısı yalıtımını bir arada sağlar.
  • Cephede farklı yansıma renkleri yaratarak projelere özel çözümler sunar.
  • Isıtma ve soğutma giderlerini azaltır.
  • Cam kırıldığı zaman keskin olmayan küçük parçalara ayrılarak yaralanma riskini azaltır.
  • Tempersiz bir cama göre yayılı yüklere karşı 5 kata kadar dayanıklıdır.
Özellikler
  • ÜRÜN: Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 70/37

    ÇİFT CAMLI YALITIM CAMI ÜNİTESİ PERFORMANS DEĞERLERİ:

    GÜN IŞIĞI DEĞERLERİ

    Gün Işığı Geçirgenliği: %70

    Gün Işığı Dışa Yansıtma: %13

    Gün Işığı İçe Yansıtma: %13

    GÜNEŞ ENERJİSİ DEĞERLERİ

    Güneş Enerjisi Direkt Geçirgenliği: %34

    Güneş Enerjisi Dışa Yansıtma: %37

    Güneş Enerjisi Soğurma: %29

    Güneş Enerjisi Toplam Geçirgenliği (Solar Faktör / g): %37

    Gölgeleme Katsayısı: 0,42

    UV Geçirgenlik: %17

    ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI

    U Değeri W/(m²K): 1,0

    GÜRÜLTÜ YALITIM DEĞERİ

    Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

    KOMBİNASYON

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Kaplama yüzeyi #2

    Dış Cam: Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 70/37

    İç Cam: Şişecam Renksiz Düzcam

    Hesaplama Standardı: EN-410

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sisecam-duosol-t-70-one
  • Ürün ailesiSisecam Solar Control Low-E Glass
  • Ürün grubuSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-01-05
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeCam
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Glass & Glazing
  • IFC sınıflandırmasıPlaka
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_33_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıInsulated glass units (IGUs)
  • OmniClass numarası23-13 33 27 11 11 15
  • OmniClass başlığıCurtain Wall Infill Panels