Publiko produktet
Solar Low-E Cam Extra Clear 50/33

Solar Low-E Cam Extra Clear 50/33

Şişecam Solar Low-E Cam Extra Clear 50/33, Şişecam Düzcam’ın ısı ve güneş kontrol camıdır. Şişecam Solar Low-E Cam Extra Clear 50/33; optimum ışık geçirgenliği, ısı yalıtımı ve etkin güneş kontrolü tercih edilen konutlar, okullar ve küçük/orta ölçekli ticari binalar için ideal çözümler sunar.

Dört mevsimin bir arada yaşandığı ülkemizde, Şişecam Solar Low-E Cam ile üretilen çift camlı yalıtım camı üniteleri, ısı kayıplarını tek cama göre %77, sıradan çift cama göre ise %50 azaltarak kışın yakıt giderlerinden; güneş ısısı girişini sıradan çift cama göre 40% azaltarak yazın soğutma masraflarından tasarruf sağlar.

Avantajları:

  • Sıradan çift cama göre ısı kayıplarını %50; güneş ısısının içeriye girişini ise %40-50 azaltır.
  • Tek bir kaplama ile güneş kontrolünü ve ısı yalıtımını bir arada sağlar.
  • Yakıt ve klima masraflarını düşürür.
  • Şeffaflıktan ve doğal gün ışığından ödün vermez.
  • Cam yüzeyinde oluşan buğulanmaları geciktirir.
  • Pencere önlerinin kışın soğuk, yazın sıcak olmasını önler.
  • Ultraviyole (UV) ışınlarının geçişini %91 oranında engelleyerek eşyaların renklerinin solmasını önler.
Özellikler
  • ÜRÜN: Şişecam Solar Low-E Cam Extra Clear 50/33

    ÇİFT CAMLI YALITIM CAMI ÜNİTESİ PERFORMANS DEĞERLERİ:

    GÜN IŞIĞI DEĞERLERİ

    Gün Işığı Geçirgenliği: %51

    Gün Işığı Dışa Yansıtma: %33

    Gün Işığı İçe Yansıtma: %25

    GÜNEŞ ENERJİSİ DEĞERLERİ

    Güneş Enerjisi Direkt Geçirgenliği: %31

    Güneş Enerjisi Dışa Yansıtma: %41

    Güneş Enerjisi Soğurma: %27

    Güneş Enerjisi Toplam Geçirgenliği (Solar Faktör / g): %34

    Gölgeleme Katsayısı: 0,39

    UV Geçirgenlik: %26

    ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI

    U Değeri W/(m²K): 1,1

    GÜRÜLTÜ YALITIM DEĞERİ

    Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

    KOMBİNASYON

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Kaplama yüzeyi #2

    Dış Cam: Şişecam Solar Low-E Cam Extra Clear 50/33

    İç Cam: Şişecam Renksiz Düzcam

    Hesaplama Standardı: EN-410

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sisecam-ecosol-50
  • Ürün ailesiSisecam Solar Control Low-E Glass
  • Ürün grubuSisecam Solar Control Low-E Glass
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-01-05
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeCam
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Glass & Glazing
  • IFC sınıflandırmasıPlaka
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_33_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıInsulated glass units (IGUs)
  • OmniClass numarası23-13 33 27 11 11 15
  • OmniClass başlığıCurtain Wall Infill Panels