Publiko produktet
Solar Low-E Cam Extra Clear 62/44
Solar Low-E Cam Extra Clear 62/44

    Solar Low-E Cam Extra Clear 62/44

    Şişecam Solar Low-E Cam Extra Clear 62/44, Şişecam Düzcam’ın ısı ve güneş kontrol camıdır. Şişecam Solar Low-E Cam Extra Clear 62/44; ısı yalıtım ve güneş kontrolü talep edilen konutlar, okullar, küçük/orta ölçekli ticari binalarda kullanılır.

    Dört mevsimin bir arada yaşandığı ülkemizde, Şişecam Solar Low-E Cam ile üretilen çift camlı yalıtım camı üniteleri, ısı kayıplarını tek cama göre %77, sıradan çift cama göre ise %50 azaltarak kışın yakıt giderlerinden; güneş ısısı girişini sıradan çift cama göre 40% azaltarak yazın soğutma masraflarından tasarruf sağlar.

    Avantajları:

    • Sıradan çift cama göre ısı kayıplarını %50; güneş ısısının içeriye girişini ise %40-50 azaltır.
    • Tek bir kaplama ile güneş kontrolünü ve ısı yalıtımını bir arada sağlar.
    • Yakıt ve klima masraflarını düşürür.
    • Şeffaflıktan ve doğal gün ışığından ödün vermez.
    • Cam yüzeyinde oluşan buğulanmaları geciktirir.
    • Pencere önlerinin kışın soğuk, yazın sıcak olmasını önler.
    • Ultraviyole (UV) ışınlarının geçişini %91 oranında engelleyerek eşyaların renklerinin solmasını önler.
    Özellikler
    • ÜRÜN: Şişecam Solar Low-E Cam Extra Clear 62/44

      ÇİFT CAMLI YALITIM CAMI ÜNİTESİ PERFORMANS DEĞERLERİ:

      GÜN IŞIĞI DEĞERLERİ

      Gün Işığı Geçirgenliği: %63

      Gün Işığı Dışa Yansıtma: %23

      Gün Işığı İçe Yansıtma: %20

      GÜNEŞ ENERJİSİ DEĞERLERİ

      Güneş Enerjisi Direkt Geçirgenliği: %39

      Güneş Enerjisi Dışa Yansıtma: %34

      Güneş Enerjisi Soğurma: %27

      Güneş Enerjisi Toplam Geçirgenliği (Solar Faktör / g): %43

      Gölgeleme Katsayısı: 0,5

      UV Geçirgenlik: %25

      ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI

      U Değeri W/(m²K): 1,1

      GÜRÜLTÜ YALITIM DEĞERİ

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      KOMBİNASYON

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Kaplama yüzeyi #2

      Dış Cam: Şişecam Solar Low-E Cam Extra Clear 62/44

      İç Cam: Şişecam Renksiz Düzcam

      Hesaplama Standardı: EN-410

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.sisecam-ecosol-62
    • Ürün ailesiSisecam Solar Control Low-E Glass
    • Ürün grubuSisecam Solar Control Low-E Glass
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2022-01-05
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeCam
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Glass & Glazing
    • IFC sınıflandırmasıPlaka
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_33_42
    • Uniclass 2015 açıklamasıInsulated glass units (IGUs)
    • OmniClass numarası23-13 33 27 11 11 15
    • OmniClass başlığıCurtain Wall Infill Panels