Publiko produktet
Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 50/33
Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 50/33
Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 50/33
Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 50/33

    Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 50/33

    Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 50/33, Şişecam Düzcam’ın temperlenebilir ısı ve güneş kontrol camıdır. Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 50/33; optimum ışık geçirgenliği, ısı yalıtımı ve etkin güneş kontrolü tercih edilen ofis, otel ve hastane projelerinde kullanılır.

    Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam ile üretilen çift camlı yalıtım camı üniteleri, ısı kayıplarını sıradan çift cama göre %50 azaltarak kışın yakıt giderlerinden; güneş ısısı girişini ise sıradan çift cama göre %40-65 oranlarında azaltarak yazın soğutma masraflarından tasarruf sağlar. Temperlenmiş ısı ve güneş kontrol camı, tempersiz bir cama göre yaklaşık 5 kat daha dayanıklıdır.

    Avantajları:

    • Tek bir kaplama ile güneş kontrolü ve ısı yalıtımını bir arada sağlar.
    • Farklı performans seçenekleri ile projelere özel çözümler sunar.
    • Isıtma ve soğutma giderlerini azaltır.
    • Cam kırıldığı zaman keskin olmayan küçük parçalara ayrılarak yaralanma riskini azaltır.
    • Tempersiz bir cama göre yayılı yüklere karşı 5 kata kadar dayanıklıdır.
    Özellikler
    • ÜRÜN: Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 50/33

      ÇİFT CAMLI YALITIM CAMI ÜNİTESİ PERFORMANS DEĞERLERİ:

      GÜN IŞIĞI DEĞERLERİ

      Gün Işığı Geçirgenliği: %49

      Gün Işığı Dışa Yansıtma: %32

      Gün Işığı İçe Yansıtma: %23

      GÜNEŞ ENERJİSİ DEĞERLERİ

      Güneş Enerjisi Direkt Geçirgenliği: %30

      Güneş Enerjisi Dışa Yansıtma: %37

      Güneş Enerjisi Soğurma: %32

      Güneş Enerjisi Toplam Geçirgenliği (Solar Faktör / g): %33

      Gölgeleme Katsayısı: 0,38

      UV Geçirgenlik: %30

      ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI

      U Değeri W/(m²K): 1,1

      GÜRÜLTÜ YALITIM DEĞERİ

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      KOMBİNASYON

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Kaplama yüzeyi #2

      Dış Cam: Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 50/33

      İç Cam: Şişecam Renksiz Düzcam

      Hesaplama Standardı: EN-410

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.sisecam-ecosol-t-50
    • Ürün ailesiSisecam Solar Control Low-E Glass
    • Ürün grubuSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2022-01-05
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeCam
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Glass & Glazing
    • IFC sınıflandırmasıPlaka
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_33_42
    • Uniclass 2015 açıklamasıInsulated glass units (IGUs)
    • OmniClass numarası23-13 33 27 11 11 15
    • OmniClass başlığıCurtain Wall Infill Panels