Publiko produktet
Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 63/29

Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 63/29

Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 63/29, Şişecam Düzcam’ın temperlenebilir ısı ve güneş kontrol camıdır. Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 63/29; olağanüstü ısı yalıtımı ve güneş kontrolünün yanı sıra, düşük yansıtma ve nötral etkinin ön plana çıktığı karma kullanımlı projeler ile rezidans, okul, hastane, manzaralı konut ve otel gibi projelere çözüm sunar.

Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam ile üretilen çift camlı yalıtım camı üniteleri, ısı kayıplarını sıradan çift cama göre %50 azaltarak kışın yakıt giderlerinden; güneş ısısı girişini ise sıradan çift cama göre %40-65 oranlarında azaltarak yazın soğutma masraflarından tasarruf sağlar. Temperlenmiş ısı ve güneş kontrol camı, tempersiz bir cama göre yaklaşık 5 kat daha dayanıklıdır.

Avantajları:

  • Yüksek ışık geçirgenliği ve maksimum güneş kontrolünü aynı üründe buluşturan yüksek seçiciliğe sahiptir.
  • Düşük yansıtma özelliğinin yanı sıra şeffaflığı ile doğal gün ışığından ödün vermeden, maksimum güneş kontrolü ve ısı yalıtımı ile enerji tasarrufunu en üst noktaya taşıyarak daha konforlu iç mekanlar yaratır.
  • Cam kırıldığı zaman keskin olmayan küçük parçalara ayrılarak yaralanma riskini azaltır.
  • Tempersiz bir cama göre yayılı yüklere karşı 5 kata kadar dayanıklıdır.
Özellikler
  • ÜRÜN: Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 63/29

    ÇİFT CAMLI YALITIM CAMI ÜNİTESİ PERFORMANS DEĞERLERİ:

    GÜN IŞIĞI DEĞERLERİ

    Gün Işığı Geçirgenliği: %63

    Gün Işığı Dışa Yansıtma: %13

    Gün Işığı İçe Yansıtma: %14

    GÜNEŞ ENERJİSİ DEĞERLERİ

    Güneş Enerjisi Direkt Geçirgenliği: %27

    Güneş Enerjisi Dışa Yansıtma: %42

    Güneş Enerjisi Soğurma: %32

    Güneş Enerjisi Toplam Geçirgenliği (Solar Faktör / g): %29

    Gölgeleme Katsayısı: 0,33

    UV Geçirgenlik: %8

    ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI

    U Değeri W/(m²K): 1,0

    GÜRÜLTÜ YALITIM DEĞERİ

    Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

    KOMBİNASYON

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Kaplama yüzeyi #2

    Dış Cam: Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Extra Clear 63/29

    İç Cam: Şişecam Renksiz Düzcam

    Hesaplama Standardı: EN-410

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sisecam-prosol-t-60-one
  • Ürün ailesiSisecam Solar Control Low-E Glass
  • Ürün grubuSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-01-05
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeCam
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Glass & Glazing
  • IFC sınıflandırmasıPlaka
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_33_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıInsulated glass units (IGUs)
  • OmniClass numarası23-13 33 27 11 11 15
  • OmniClass başlığıCurtain Wall Infill Panels