Publiko produktet
Boxer easy-chair
Skandiform
Arşivlendi

Boxer easy-chair

Easy-chair. Chassis in chromium or silver lacquered metal. Boxer table is the perfect partner. Designer: Claesson Koivisto Rune "The name Boxer originates from the similarity with the Boxer dog. Looked at from the side it has the same springiness in its profile. And not to forget, both the easy-chair and armchair are extremely comfortable."
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.F-288
  • Ürün ailesiEasy-chairs-sofas
  • Ürün grubuBoxer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2011-12-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)730
  • Genişlik (mm)780
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeKumaş
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)25
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Rahat Koltuklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56