Publiko produktet
Bathroom commode Skåform Fovere
Bathroom commode Skåform Fovere
    Skånebeslag

    Bathroom commode Skåform Fovere

    Skåform Fovere is Swedish made commode of compact high-pressure laminate (HPL), a material that is extremely sustainable, waterproof and hygienic. The doors have soft-closing hinges. Delivered pre-assembled.

    Özellikler
    • The bathroom commode can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the commode straight to the tiles.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Fovere-600
    • Ürün ailesiBathroom commode Skåform
    • Ürün grubuFovere
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)480
    • Genişlik (mm)592
    • Derinlik (mm)435
    İlgili
    • Ana malzemeLaminat
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıCabinets
    • UNSPSC kodu30161801
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıStorage Cabinets
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets