Publiko produktet
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
    Slalom

    ECOrange FLAT_WALL&CEILING

    Flat is a system that takes advantage of the sound-preventing property of the material in order to create different kind of applications, from baffles to accessories. At complete disposal of the designer, flat takes on various shapes and dimensions.
    Özellikler
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ECOrange_FLAT_WALL_CEILING
    • Ürün ailesiThermobonded sound-absorbing panels
    • Ürün grubuWall&Ceiling coverings
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-03-17
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Akustik Panel ve Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • OmniClass numarası23-15 15 29
    • OmniClass başlığıAcoustical Wall Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika