Publiko produktet
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
    Slalom

    ECOrange U

    ECOrange U stands out for its elegance and its modernity. The density and rhythm of its vertical lines not only create acoustic comfort but give each space a note of uniqueness, elegance, and topicality. The name derives from the section, which gives it its ribbed appearance.

    Özellikler
    • Sound absorption ECOrange U: Alpha W 0,25 | NRC 0,38 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange U + 20mm: Alpha W 0,75 | NRC 0,78 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange U + 40mm: Alpha W 0,95 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ECOrange_U
    • Ürün ailesiThermobonded sound-absorbing panels
    • Ürün grubuWall&Ceiling coverings
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-03-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2800
    • Genişlik (mm)1325
    • Derinlik (mm)12
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Akustik Panel ve Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • OmniClass numarası23-15 15 29
    • OmniClass başlığıAcoustical Wall Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika