Publiko produktet
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
    Slalom

    ECOrange W

    ECOrange W, which owes its name to its zigzag section, is perfectly adaptable to every need with its freshness and modernity. The rhythm of its vertical lines creates not only acoustic comfort but gives the space notes of liveliness and contemporaneity!

    Özellikler
    • Sound absorption ECOrange W: Alpha W 0,25 | NRC 0,34 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange W + 20mm: Alpha W 0,70 | NRC 0,77 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange W + 40mm: Alpha W 0,95 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ECOrange_W
    • Ürün ailesiThermobonded sound-absorbing panels
    • Ürün grubuWall&Ceiling coverings
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-03-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2800
    • Genişlik (mm)1380
    • Derinlik (mm)19
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Akustik Panel ve Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • OmniClass numarası23-15 15 29
    • OmniClass başlığıAcoustical Wall Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika