Publiko produktet
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
    Slalom

    ECOrange WAVE

    ECOrange WAVE, a new entry in the thermobonded Slalom family. Its seemingly random waves evoke an elegant drape with a modern design that gives the room a cozy atmosphere.

    Özellikler
    • Sound absorption ECOrange WAVE: Alpha W 0,45 | NRC 0,53 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange WAVE + 20mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,92 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange WAVE + 40mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ECOrange_WAVE
    • Ürün ailesiThermobonded sound-absorbing panels
    • Ürün grubuWall&Ceiling coverings
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-03-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2800
    • Genişlik (mm)1300
    • Derinlik (mm)45
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Akustik Panel ve Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • OmniClass numarası23-15 15 29
    • OmniClass başlığıAcoustical Wall Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika