Publiko produktet
WETS-2453.1401 ST-2459 Water Closet and G2 8111 Flushometer
Sloan Valve

WETS-2453.1401 ST-2459 Water Closet and G2 8111 Flushometer

Features

  • Complete water closet system including G2 flushometer designed to maximize performance
  • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
  • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.closet-combos_wets-24531401
  • Ürün ailesiWater Operated Water Closets
  • Ürün grubuWater Closet Flushometer Combos
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-12-11
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011318
  • ETIM AdıToilet combination
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505
  • Uniclass 2015 koduSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 11
  • OmniClass başlığıCombination Toilets
  • CSI UniFormat II koduD2030
  • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika