Publiko produktet
SF 2400 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

SF 2400 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Brass Pedestal Hand Washing Faucet with the following features:

  • Adjustable Infrared Sensor Range
  • 36” (914 mm) Long Sensor Cable
  • 24” (610 mm) Long Flex Hose
  • Filtered Solenoid Valve with serviceable Strainer Filter
  • Includes Four (4) AA-size Batteries
  • Includes appropriate Mounting Hardware
  • 1 Year limited warranty
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.faucets_sloan_sf-2400
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuHardwired Powered Sensor Faucets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEG015610
  • ETIM AdıValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika