Publiko produktet
EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer
Sloan Valve

EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

Features

  • Automatically operates by means of an Infrared Optical Sensor with 35-second lockout feature, it activates a strong controlled air blast
  • Residual moisture is evaporated with a warm stream of air up to 135°F/57°C
  • One-piece heavy-duty rib reinforced die cast zinc alloy housing minimizes damage to dryer in abusive environments
  • 95% cost savings vs. paper towels
  • Can be easily positioned to comply with ADA requirements or for juvenile height
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hand-dryers_xlerator_EHD-501
  • Ürün ailesiHand Dryers
  • Ürün grubuXLERATOR®
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-04-21
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - El ve Saç Kurutucular
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 açıklamasıHand driers
  • OmniClass numarası23-31 25 15
  • OmniClass başlığıHand Dryers

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika