Publiko produktet
WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet
Sloan Valve

WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet

Features

  • White Vitreous China
  • Elongated bowl
  • Floor mounted, floor outlet
  • 12" (305mm) rough-in
  • Chrome metal flush handle
  • Secure, anti-rocking 3-point tank mounting system
  • Powered by Flushmate® brand pressure assisted flushing
  • technology to achieve 1,000g MaP score
  • Over 60 ft (18.3 m) drainline carry performance
  • Water spot area: 11 ¼ x 9¾ (286 mm x 248 mm)
  • Smooth, quiet cable activated flush handle - right hand
  • Fully glazed trapway
  • Closet bolts and caps included
  • Toilet seat and wax ring not included
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.pressure-assist-water-closets_sloan_wets-80298113
  • Ürün ailesiWater Operated Water Closets
  • Ürün grubuPressure Assist
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-12-11
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets
  • CSI UniFormat II koduD2030
  • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika