Publiko produktet
OUTLINE Shower Chair
Smedbo
Arşivlendi

OUTLINE Shower Chair

OUTLINE –Shower Chair in Stainless Steel Frame and Werzalite Seat. High quality. Can be used in shower. Total Height 600 mm. Height to the seat 490 mm. Maximum load 150 kg This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.FK401
  • Ürün ailesiOutline
  • Ürün grubuShower Chair
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2014-09-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)600
  • Genişlik (mm)350
  • Derinlik (mm)384
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemeParlatılmış
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)4.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56