Publiko produktet
SIDELINE Soap Basket - 1 Level
Smedbo

SIDELINE Soap Basket - 1 Level

Sideline - Soap Basket in Polished Chrome. Concealed fastening. Because the soap basket is produced in solid brass it will never rust. Soap Basket Hook DK2100 suitable for use with this basket. See section Spare parts. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way. The core material is solid brass, finished in polished chrome.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.DK1001
  • Ürün ailesiSideline
  • Ürün grubuSoap Basket Straight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-11-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)60
  • Genişlik (mm)205
  • Derinlik (mm)117
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)0.362
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika