Publiko produktet
SIDELINE Corner Soap Basket- 2 Levels
Smedbo

SIDELINE Corner Soap Basket- 2 Levels

Sideline - Corner Soap Basket, Double in Polished Chrome. Concealed fastening. Because the soap basket is produced in solid brass it will never rust. Soap Basket Hook DK2100 suitable for use with this basket. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome. Similar corner soap basket is also available under Home and House series.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.DK1022
  • Ürün ailesiSideline
  • Ürün grubuSoap Basket Corner
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-11-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)295
  • Genişlik (mm)207
  • Derinlik (mm)207
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)1.235
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika