Publiko produktet
SIDELINE Design Soap Basket -1 Level
Smedbo

SIDELINE Design Soap Basket -1 Level

Sideline - Soap Basket in Polished Chrome. Concealed fastening. Because the soap basket is produced in solid brass it will never rust. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way. The core material is solid brass, finished in polished chrome. Similar Design soap basket is available also under Air series AK374.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.DK3001
  • Ürün ailesiSideline
  • Ürün grubuSoap Basket Straight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-11-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)55
  • Genişlik (mm)250
  • Derinlik (mm)95
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)0.626
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika