Publiko produktet
Model 200 Smoke Curtain
Smoke Guard

Model 200 Smoke Curtain

4.9 / 5 yıldız4.9(9 incelemeler)
In combination with the fire-rated doors used in nearly all elevators, the M200 Smoke Curtain provides comprehensive and code-compliant draft, smoke and fire control. This particular model is easy to install in nearly any environment and integrates seamlessly with existing fire protection systems to quickly bring a structure up to code. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Özellikler
  • Country: United States Housing Depth: 9" Housing Height: 10.5" Housing Width: 55", 64" Maximum Ceiling Height: 10' Opening Size: 42", 48" Region: North America Unit Return Sizes: 1"
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.200_Smoke_Curtain
  • Ürün ailesiFire protection
  • Ürün grubuSmoke curtains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2014-04-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeDiğer
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın Durdurucular
  • Uniclass 2015 koduSs_25_30_29_95
  • Uniclass 2015 açıklamasıVertical smoke curtain systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFire and Smoke Protection
  • OmniClass numarası23-17 21 15 13
  • OmniClass başlığıSmoke Curtains
  • CSI UniFormat II koduD40
  • CSI UniFormat II başlığıFIRE PROTECTION