Publiko produktet
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
    SOBOPLAC

    Geometrik point de hongrie huilé

    2.8 / 5 yıldız2.8(5 incelemeler)
    Wooden Floor Product
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SOB020011
    • Ürün ailesiWooden floor
    • Ürün grubuGeometrik point de hongrie huilé
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)14
    • Genişlik (mm)90
    • Derinlik (mm)480
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeMeşe
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıWood flooring
    • UNSPSC kodu30161702
    • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood Flooring
    • OmniClass numarası23-15 17 13 11
    • OmniClass başlığıWood Flooring
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Belçika
    Fransa
    Hollanda
    İngiltere
    İrlanda
    İspanya
    İsviçre
    Lüksemburg
    Portekiz