Publiko produktet
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
    SOBOPLAC

    Chene massif héritage 20X180 huilé

    Wooden Floor Product
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SOB020013
    • Ürün ailesiWooden floor
    • Ürün grubuChene massif héritage 20X180 huilé
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)20
    • Genişlik (mm)180
    • Derinlik (mm)2200
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeMeşe
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıWood flooring
    • UNSPSC kodu30161702
    • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood Flooring
    • OmniClass numarası23-15 17 13 11
    • OmniClass başlığıWood Flooring
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes