Publiko produktet
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
    SOFALCA

    Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm

    The use of expanded corkboard (ICB) in the thermal and sound insulation in the inside of walls, allows an increase of the thermal and sound comfort. It can be used to fill the void in masonry walls, used in walls with gypsum board finishing or in rehabilitations, using the ICB type cork OSB, either in walls or in paving’s.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.insulation-expandend-corkboard-wall-40mm
    • Ürün ailesiInsulation
    • Ürün grubuWALL
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-02-10
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeMantar
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • ETIM KoduEG020500
    • ETIM AdıBuilding - insulation material
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_97_16
    • Uniclass 2015 açıklamasıCorkboards
    • OmniClass numarası23-13 25 19 11
    • OmniClass başlığıSlab and Board Thermal Insulation