Publiko produktet
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
    Solar
    Arşivlendi

    RAY (ceiling)

    RAY

    Özellikler
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Built in Ceiling

      Dimensions LxW: 325/595 x 54

      Dimensions H: 54

      IP-Rating: IP20

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SolarLight_RAY
    • Ürün ailesiSolar Light
    • Ürün grubuCeiling
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-08-14
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePVC
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEC002892
    • ETIM AdıCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures