Publiko produktet
Brighten Up Series - 290 DS
Brighten Up Series - 290 DS
    Solatube

    Brighten Up Series - 290 DS

    4.7 / 5 yıldız4.7(7 incelemeler)
    The Solatube 290 DS provides more light than a 160 DS and, in addition to lighting corridors, restrooms and small storage areas, it can be used with hard, suspended or open ceilings. A great solution for  small areas with ceiling heights under 10 ft or where structural issues or aesthetic goals may limit the use of larger diameter tubes. Includes Spectralight® Infinity 0-30 degree angle adapters at roof and ceiling level.
    Özellikler
      • Tube size ≈ 14 in. (350 mm)
      • Potential tube length ≈ 30 ft. (9 m)


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BrightenUp_290DS
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubuDaylighting system
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2021-05-19
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Güneş Enerjisi Borulu Pencereler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıSkylights
    • UNSPSC kodu301718
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_72_21
    • Uniclass 2015 açıklamasıDaylight pipes
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTubular Skylights
    • OmniClass numarası23-17 17 13 21
    • OmniClass başlığıTubular Skylights
    • CSI UniFormat II koduB3020
    • CSI UniFormat II başlığıRoof Openings