Publiko produktet
Evolve

Evolve

Consisting of a core group of four neutral colours, Evolve is a modern and innovative range inspired by the beauty of natural limestone. Luminescent in colour quality, the tiles in the Evolve range glisten with delicate highlights, which are contrasted by shadowy spots of tone.
Özellikler
  • Moisture Expansion (ISO 10545_10) - No rating, Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms, Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms, Stain Resistance (ISO 10545_14) - Conforms, Dimentions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms, Water Absorption (ISO 10545_3) - 0.5%, Flexural Strength (ISO 10545_4) - 35 N/mm2, Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - No rating, Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 9x10-6 °C, Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - Conforms,
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Evolve
  • Ürün ailesiNatural
  • Ürün grubuLimestone
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-08-02
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePorselen
  • İkincil malzemePorselen
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriİngiltere
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • UNSPSC adıTiles and flagstones
  • UNSPSC kodu301317
  • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
  • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
  • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring