Publiko produktet
Mailbox typ 3 single section 6 boxes, height 1204 mm
Arşivlendi

Mailbox typ 3 single section 6 boxes, height 1204 mm

Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks .. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mailbox-typ3-single-section-6-boxes-height-1204-mm
  • Ürün ailesiStorage
  • Ürün grubuMailbox
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1204
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)288
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Posta Kutuları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıPost
  • UNSPSC kodu301029
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıMail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMail Boxes
  • OmniClass numarası23-19 15 11
  • OmniClass başlığıMail Boxes