Publiko produktet
Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H
Sony
Arşivlendi

Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H

There are 4K Ultra HD TVs, and then there is Sony’s flagship 4K Ultra HD TV with four times the clarity of HD, more brilliant expanded color and up to 3x the brightness range of standard LED HDTVs. Breathtaking detail is depicted with pinpoint accuracy for the most natural images.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.XBR-65X950B
  • Ürün ailesiLED
  • Ürün grubuTV
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2014-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)897
  • Genişlik (mm)1492
  • Derinlik (mm)108
İlgili
  • Ana malzemeABS
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Üretim yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)42
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görsel - TV'ler
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • UNSPSC kodu451118