Publiko produktet
Sony 75" BRAVIA Professional Display EZ20L FW75EZ20L

Sony 75" BRAVIA Professional Display EZ20L FW75EZ20L

Advanced picture technologies for brilliant 4K image quality

Available in screen sizes from 43”-85”, BRAVIA EZ20L Series features advanced Sony picture processing technologies to ensure your content looks its best with fine detail, brilliant colors and smooth movement. The panel offers 350 nit brightness for high visibility in indoor environments, with a wide viewing angle to ensure everyone in the room enjoys crisp, clear images wherever they’re positioned.

Özellikler
  • Screen Sizeoption 1: 85" (US Only)
    option 2: 75"
    option 3: 65"
    option 4: 55"
    option 5: 50"
    option 6: 43"Brightness (cd/m²)350Contrast Ratio85": 5000:1
    75": 1200:1
    65": 1200:1
    55": 1200:1
    50": 5000:1
    43": 1200:1Dynamic Contrast Ratio400,000:1Response Time (ms)85": 6.5
    75": 8.0
    65": 8.0
    55": 8.0
    50": 6.0
    43": 8.0Display resolution (H x V, pixels)3840 x 2160HDR (High Dynamic Range) compatibilityYes (HDR10, HLG)Aspect Ratio16:9Portrait/Tilt CompatibilityYes

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Sony_EZ_Series_20L_75_Display
  • Ürün ailesiProfessional Displays
  • Ürün grubuDisplays
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görsel - TV'ler
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • ETIM KoduEC001630
  • ETIM AdıTelevision
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_25_48
  • Uniclass 2015 açıklamasıLiquid crystal display (LCD) panels
  • OmniClass numarası23-37 15 25 13
  • OmniClass başlığıLiquid Crystal Display Televisions