Publiko produktet
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
    SOPAL

    Sink mixer with removable shower SOUSSE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø40mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • Double jet hand shower.
              Özellikler
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Teknik özellikler
              • Benzersiz ref.0613A04
              • Ürün ailesiMixer SOUSSE
              • Ürün grubuSink mixer
              • TipObje (Tekil Nesne)
              • Yayınlanma tarihi2022-01-24
              • Baskı numarası1
              İlgili
              • Ana malzemePirinç
              • İkincil malzemeKrom
              • Tasarım yeriTunus
              • Üretim yeriTunus
              Sınıflandırma
              • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
              • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
              • ETIM KoduEG017610
              • ETIM AdıSanitary taps
              • UNSPSC adıSanitary ware
              • UNSPSC kodu301815
              • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
              • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
              • OmniClass numarası23-31 11 00
              • OmniClass başlığıFaucets

              Bölge bulunurluk durumu

              Avrupa Afrika