Publiko produktet
Lavatory mixer SOUSSE
SOPAL

Lavatory mixer SOUSSE

Lavatory mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø40mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
Özellikler
  • Lavatory mixer:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.0615A04
  • Ürün ailesiMixer SOUSSE
  • Ürün grubuLavatory mixer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-01-24
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriTunus
  • Üretim yeriTunus
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEG017610
  • ETIM AdıSanitary taps
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Afrika