Publiko produktet
Wall sink mixer DJERBA
Wall sink mixer DJERBA
    SOPAL

    Wall sink mixer DJERBA

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø40mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    Özellikler
    • Sink mixer:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.0670A04
    • Ürün ailesiMixer DJERBA
    • Ürün grubuSink mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-25
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriTunus
    • Üretim yeriTunus
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017610
    • ETIM AdıSanitary taps
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika