Publiko produktet
Embedded bath shower mixer ZARZIS
Embedded bath shower mixer ZARZIS
    SOPAL

    Embedded bath shower mixer ZARZIS

    Embedded bath shower mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    Özellikler
    • Embedded bath shower mixer:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.06BJA04
    • Ürün ailesiMixer ZARZIS
    • Ürün grubuEmbedded bath shower mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-21
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriTunus
    • Üretim yeriTunus
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017610
    • ETIM AdıSanitary taps
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika