Publiko produktet
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
    SOPAL

    Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS

    Embedded shower mixer kit with diverter:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • lockable automatic diverter.
    Özellikler
    • Embedded shower mixer kit with diverter:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.06BLA04
    • Ürün ailesiMixer ZARZIS
    • Ürün grubuEmbedded shower mixer kit with diverter
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-21
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriTunus
    • Üretim yeriTunus
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017610
    • ETIM AdıSanitary taps
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika