Publiko produktet
Bidet mixer NABEUL
Bidet mixer NABEUL
    SOPAL

    Bidet mixer NABEUL

    Bidet mixer :

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic joystick cartridge.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    Özellikler
    • Bidet mixer:

      • working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.06C5A04
    • Ürün ailesiMixer NABEUL
    • Ürün grubuBidet mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriTunus
    • Üretim yeriTunus
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017610
    • ETIM AdıSanitary taps
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika